01DH-10N
Hygrostat Schalter, Schalter, Automatische Rückstellung, Sondenlänge 156 mm, Sondendurchmesser 30 mm
- Listenpreis
- 274,00 €
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Listenpreis: 41,00 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
- Feuchte
- Ausgangssignal
- Schalter
- Messbereich Feuchtigkeit
- 15...95% RH
- Ausgangssignal Feuchtigkeit Hinweis
-
- Umschaltkontakt, potentialfrei
- Max. Schaltstrom 5 (3) A @ AC 250 V
- Max. Schaltstrom 300 mA @ DC 220 V
- Min. Schaltstrom 100 mA @ AC/DC 24 V
- Sondenlänge
- 156 mm