3. Antriebe ohne Notstellfunktion

GM24S.2A



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
GM24S.2A

GM24S.2A

Drehantrieb, 40 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Kabel

Listenpreis
538,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-GMA

Z-GMA

Bodenplattenverlängerung für GM..A zu GM..

Listenpreis: 12,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AH-GMA

AH-GMA

Antriebshebel für Standardklemmbock

Listenpreis: 29,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KG10A

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

Listenpreis: 23,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH10

KH10

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø14...25 mm

Listenpreis: 34,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Positionsanzeiger

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
Z-ARS230

Z-ARS230

Verdrehsicherung, 230 mm, für LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 74,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-GMA

ZG-GMA

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

Listenpreis: 97,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

A.EISC.13

A.EISC.13

Anschlusskabel 24 V, 1 m FRNC, 3x 0.5 mm²/20 AWG

Listenpreis: 12,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A.EISC.19

A.EISC.19

Anschlusskabel für Hilfsschalter, 1 m FRNC, 4x 0.5 mm²/20 AWG

Listenpreis: 12,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A.EIST.10

A.EIST.10

Anschlussklemme kompl. IP65, 24 V

Listenpreis: 12,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A.EIST.16

A.EIST.16

Anschlussklemme kompl. IP65 für Hilfsschalter

Listenpreis: 12,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Kabel-Conduit-Verbinder, 1/2" NPT

Listenpreis: 8,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Kabel-Conduit-Verbinder, M20

Listenpreis: 8,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 438,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: 33,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Installation von GM-Antrieben

How-To: Installation von GM-Antrieben

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.3 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
8 VA
Hilfsschalter
2x SPST
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m 3x 0.5 mm² [21 AWG], halogenfrei
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m 4x 0.75 mm² [19 AWG], halogenfrei
Drehmoment
40 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
rechtsdrehend (cw)
Handverstellung
Mit seitlichem Hebel, arretierbar
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
35 s / 90°
Laufzeit Motor veränderbar
35...150 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm
Schutzklasse
IP54
Umgebungstemperatur
-30...55°C [-22...131°F]