• Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
    • Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
  3. Ventilantriebe

NRFD230A-3-O



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NRFD230A-3-O

NRFD230A-3-O

Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 5 Nm, AC 100...240 V, 3-Punkt, 35 s, IP54

Listenpreis
541,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
16 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Drehmoment
5 Nm
Ansteuerungsart
3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
Y = 0 (A–AB = 0%)
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Stromlos NO, Ventil offen (A - AB= 100%)
Handverstellung
Nein
Laufzeit (Motor)
35 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]