P10000A GR
Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar, grau
Empfehlung: Verdrahtung als Spannungsteiler. Bitte beachten Sie den Hinweis im Datenblatt.
- Listenpreis
- 128,00 €
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
Z-SPA
Adapter für Hilfsschalter und Rückführpotentiometer, bei unten montiertem Klemmbock auf xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: 136,00 €
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Anschluss Potentiometer
- Kabel 1 m, 3 x 0.75 mm² halogenfrei
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- 346
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]