2. RetroFIT+
  3. Hubantriebe

NRYD24-SR-SI



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NRYD24-SR-SI

NRYD24-SR-SI

Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, Hub 5.5 mm, IP40, Kabel

Listenpreis
321,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
3 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Stellkraft
500 N
Ansteuerungsart
DC 0...10 V
Handverstellung
Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
Hub
5.5 mm
Laufzeit (Motor)
35 s / 5.5 mm
Schutzklasse
IP40