2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

22DTM-11



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22DTM-11

22DTM-11

Kanalsensor CO₂ / Feuchte / Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondenlänge 180 mm, Sondendurchmesser 19.5 mm

Mitgelieferte Teile: Montageflansch

Listenpreis
576,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22D-A06

A-22D-A06

Ersatzfilter Sensorsondenspitze, Drahtgitter, Nicht rostender Stahl

Listenpreis: 9,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22D-A10

A-22D-A10

Montageplatte L Gehäuse

Listenpreis: 9,40 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 44,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone-App für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung, funktioniert nur mit Bluetooth-Dongle A-22G-A05, erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK

Als kostenloser Download verfügbar
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth-Dongle für Belimo Duct Sensor Assistant App, zertifiziert und erhältlich in Nordamerika, der Europäischen Union, den EFTA-Staaten und UK

Listenpreis: 213,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

So installieren Sie einen 22DT..-Sensor

• Typische Montagehilfen inklusive
• Schnelle Installation
• Effizientes in Betrieb nehmen
• Starker Schutz dank IP65-Gehäuse

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

How-To: Installation IAQ-Kanalsensoren

Erfahren Sie, wie Sie einen IAQ-Kanalsensor installieren.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
  • CO₂
  • Temperatur
  • Feuchte
Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Messbereich CO₂
  • Standardeinstellung: 0...2000 ppm
  • Mit A-22G-A05: 0...5000 ppm
Messbereich Feuchtigkeit
0...100% RH
Messbereich Temperatur
0...50°C [32...122°F]
Ausgangsspannung [Bereich]
3 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ
Ausgangssignal aktiv Hinweis
Ausgang 0...5/10 V mit Steckbrücke einstellbar
Sondenlänge
180 mm