2. Sensoren/Zähler
  3. Raumgeräte

22RTH-19-1



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22RTH-19-1

22RTH-19-1

Raumsensor Feuchte / Temperatur aktiv, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, weiss, RAL 9003

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.

Nachfolgeprodukt: 22RTH-18-1.

Abgekündigt
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
  • Produktvideos
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 429,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Raumsensoren - Designed in Switzerland

Spezialisiertes Know-how und "Schweizer Qualität" für ein angenehmes Raumklima. Sehen Sie die Menschen hinter den Belimo-Raumsensoren.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Installation von Belimo Raumsensoren und Raumbediengeräten

Dank Federklemmen und Schnappdeckel ist die Installation unserer Belimo Raumgeräte eine Sache von Sekunden. Ein optionaler Verriegelungsmechanismus bietet hervorragenden Schutz vor Diebstahl und Vandalismus.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Stromlose Inbetriebnahme

Unsere aktiven Belimo Raumgeräte können über die Belimo Assistant App auch ohne aktive Stromversorgung schnell und komfortabel parametriert und eingerichtet werden.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
  • Temperatur
  • Feuchte
Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • MP-Bus
Messbereich Feuchtigkeit
Standardeinstellung: 0...100% RH
Messbereich Temperatur
0...50°C [32...122°F]
Kommunikation
MP-Bus
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. Widerstand 5 kΩ (Typ 22RT-19-1)
2 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. Widerstand 5 kΩ (Typ 22RTH-19-1)
3 x 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, min. Widerstand 5 kΩ (Typ 22RTM-19-1)
Ausgangssignal aktiv Hinweis
Ausgang 0...5 V, 0...10 V (Werkseinstellung), 2...10 V wählbar via NFC