• Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
    • Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
  3. Antriebe ohne Notstellfunktion

CM230G-F-L



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
CM230G-F-L

CM230G-F-L

Drehantrieb, 2 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, Formschluss 8x8 mm, IP66

Dieser Artikel wird auf Bestellung produziert und kann nicht zurückgegeben werden, falls nicht mehr benötigt.

Listenpreis
156,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-ARCM

Z-ARCM

Verdrehsicherungsklammer, für CM.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 62,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ESCM

Z-ESCM

Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 25,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-MA

Z-MA

Getriebeausrastmagnet, zu CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 140,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-PICM

Z-PICM

Positionsanzeiger, für CM.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 172,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
3 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
2 Nm
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
linksdrehend (ccw)
Handverstellung
Mit Magnet
Drehwinkel
0...287.5°
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Achsmitnahme
Formschluss 8x8 mm
Schutzklasse
IP66
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]