3. Brandschutzklappenantriebe

BFN24-T



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
BFN24-T

BFN24-T

Brandschutzklappenantrieb, 9 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZA11-B

ZA11-B

Formschlusseinsatz 12/11 mm für BFL, BFN

Listenpreis: 10,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Formschlusseinsatz 12/11 mm für BFL, BFN
Multipack 50 Stk.

Listenpreis: 345,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN1-B

ZKN1-B

Handkurbel, 40 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE

Listenpreis: 6,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Handkurbel, 40 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 157,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN2-B

ZKN2-B

Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE

Listenpreis: 7,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 210,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Schutzbeutel mit Draht
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 230,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSN-B

ZSN-B

Konsole für SN2-C7 für BFN/BFL, BEN/BEE, BFA

Listenpreis: 65,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZZN12-B

ZZN12-B

Zeiger 12x12 mm für BFL, BFN, BEN, BEE

Listenpreis: 6,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Zeiger 12x12 mm für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 82,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

BAT72

BAT72

Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Testtaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm

Listenpreis: 105,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
BAT72/9

BAT72/9

Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Testtaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 90 mm

Listenpreis: 104,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT0

ZBAT0

Blinddeckel für BAT (ohne Temperatursicherung für Kanalinnentemperatur)

Listenpreis: 18,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT72

ZBAT72

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm

Listenpreis: 39,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 752,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Sondenlänge 90 mm

Listenpreis: 55,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT95

ZBAT95

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm

Listenpreis: 50,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 940,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 95°C (Farbe grau), Sondenlänge 90 mm

Listenpreis: 92,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT120

ZBAT120

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm

Listenpreis: 85,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 120°C (Farbe orange), Sondenlänge 65 mm
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 1.614,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZBAT140

ZBAT140

Ersatzauslöseelement für BAT, Kanalinnentemperatur 140°C (Farbe rot), Sondenlänge 65 mm

Listenpreis: 81,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SN2-C7

SN2-C7

Hilfsschalter 2x SPDT

Listenpreis: 101,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hilfsschalter 2x SPDT Kabellänge 3 m

Listenpreis: 136,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hilfsschalter 2x SPDT Kabellänge 5 m

Listenpreis: 149,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZST-BS

ZST-BS

Kabelsatz mit Stecker 0.5 m für Kommunikations- und Netzgerät

Listenpreis: 48,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Vorteile motorisierter Brandschutzklappen

Vorteile motorisierter gegenüber mechanischen Brandschutzklappen.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Brandschutz-Szenarien

1. Brandschutzklappen nicht motorisiert vs. motorisiert
2. Regelmässige automatisierte Funktionsprüfungen
3. Nachtabschaltung & Abschottung der Brandabschnitte
4. Rauchübertragung in Aussenluftanlagen

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Brandschutzklappenantriebe BFL und BFN

Verlassen Sie sich beim Brandschutz auf die Brandschutzklappenantriebe der neuen Generation mit Safety Position Lock™. Diese neue, patentierte Lösung ist standardmässig integriert und sorgt dafür, dass die Brandschutzklappen bei einem Brand zuverlässig in der Sicherheitsstellung bleiben.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.4 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², halogenfrei
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², halogenfrei
Drehmoment
9 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar durch Montage L/R
Handverstellung
Mit Stellungsfixierung
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
<60 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
20 s
Achsmitnahme
Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend