3. Zubehör

S2A



Zurück zur Produktkategorie
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis
102,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-SPA

Z-SPA

Adapter für Hilfsschalter und Rückführpotentiometer, bei unten montiertem Klemmbock auf xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 136,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

How-To: Hilfsschalter S2A / S1A

Einfache Montage des Hilfsschalters S2A / S1A auf Belimo-Antriebe.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]