LH24A300
Linearantrieb, 150 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 300 mm, IP54
- Listenpreis
- 185,00 €
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
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 3 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Stellkraft
- 150 N
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren)
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Hub
- 300 mm
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 100 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]