GM24A-SR-TP
Drehantrieb, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Klemmen
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
KH10
Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø14...25 mm
Listenpreis: 34,90 €
Nettopreis: ...
Z-ARS230
Verdrehsicherung, 230 mm, für LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: 74,00 €
Nettopreis: ...
Z-PI
Positionsanzeiger, für LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: 66,00 €
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 4 mm² (Kabel ø4...10 mm, 4-adrig)
- Drehmoment
- 40 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter 0/1
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Drehwinkel
- 95°
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 90°
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]