NRF24A-S2-O
Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54
- Listenpreis
- 458,00 €
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
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 6 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 8.5 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 10 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Stromlos NO, Ventil offen (A–AB= 100%)
- Handverstellung
- Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]