3. Zubehör

BKNE230-24



Zurück zur Produktkategorie
BKNE230-24

BKNE230-24

Kommunikations- u. Netzgerät für Entrauchungsklappenantriebe 24 V mit Anschlussstecker

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 230 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
10 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
19 VA
Anschluss Speisung
Kabel 1 m, 2 x 0.75 mm² / halogenfrei
Anschlussstecker
  • Antriebsversorgung: 3-poliger Stecker
  • Hilfsschalter: 6-poliger Stecker
Schutzklasse
IP40
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]