DR230A-R
Drehantrieb (RetroFIT+), Max. 90 Nm (nicht konstant), AC 100...240 V, Auf/Zu, 150 s, IP54, F05/F07
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
ZDV-01
Formschlussadapter Zweiflach, 13xø19x33 mm (BxøxH), für DR..-R
Listenpreis: 65,20 €
Nettopreis: ...
ZDV-02
Formschlussadapter Vierkant, 17x17x19 mm (LxBxH), für DR..-R
Listenpreis: 65,20 €
Nettopreis: ...
ZDV-03
Formschlussadapter Zweiflach, 17xø22x33 mm (BxøxH), für DR..-R
Listenpreis: 65,20 €
Nettopreis: ...
ZDV-04
Formschlussadapter Zweiflach, 14xø18x33 mm (BxøxH), für DR..-R
Listenpreis: 65,20 €
Nettopreis: ...
Elektrisches Zubehör
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 9 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Drehmoment
- Max. 90 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 90°
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2