SRFA-R
Drehantrieb mit Notstellfunktion (Retrofit) NC, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 75 s, IP54, F03/F04/F05
- Listenpreis
- 507,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
ZSFF-08
Formschlussadapter Zweiflach, 8xø17x55 mm (BxøxH), für SRF..-R
ZSFF-09
Formschlussadapter Zweiflach, 9xø12x55 mm (BxøxH), für SRF..-R
ZSFF-10
Formschlussadapter Zweiflach, 10xø17x55 mm (BxøxH), für SRF..-R
ZSFF-11
Formschlussadapter Zweiflach, 11xØ14x55 mm (BxØxH), für SRF..-R
ZSFF-14
Formschlussadapter Zweiflach, 14xø18x55 mm (BxøxH), für SRF..-R
ZSFK-12
Formschlussadapter Keilnut, ø12x4x55 mm (øxBxH), für SRF..-R
ZSFK-14
Formschlussadapter Keilnut, ø14x5x55 mm (øxBxH), für SRF..-R
ZSFV-08
Formschlussadapter Vierkant, 8x8x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
ZSFV-09
Formschlussadapter Vierkant, 9x9x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
ZSFV-10
Formschlussadapter Vierkant, 10x10x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
ZSFV-11
Formschlussadapter Vierkant, 11x11x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
ZSFV-12
Formschlussadapter Vierkant, 12x12x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
ZSFV-14
Formschlussadapter Vierkant, 14x14x55 mm (LxBxH), für SRF..-R
Spezifikationen
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Bewegungsart
- Rotative
- Drehmoment
- 20 Nm
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Laufzeit
- 50...79 s
- Laufzeit (Motor)
- 75 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 7 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3 W
- Notstellfunktion
- Notstellfunktion
- Schutzart
- IP54
- Schutzklasse
- IP54
- Spannung AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V