2. Sensoren/Zähler
  3. Thermische Energiezähler (TEZ)

22PE-1UH



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22PE-1UH

22PE-1UH

Thermischer Energiezähler, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h

Mitgelieferte Teile: Schutztülle für RJ-Anschlussmodul mit Bride, Tauchhülse, Dämmschale

Listenpreis
1.711,00 €
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Archiv

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22PE-A06

A-22PE-A06

T-Stück mit Tauchhülse, DN 50

Listenpreis: 92,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Tauchhülse Nicht rostender Stahl, 80 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 50,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 32...50
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: 26,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Schutztülle zu RJ-Anschlussmodul mit Bride

Listenpreis: 28,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZREV50F

ZREV50F

Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"

Listenpreis: 98,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 438,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Gateways und Feldmodule

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Konverter M-Bus

Listenpreis: 388,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Ersatz-Sensormodule

R-22PE-0UH

R-22PE-0UH

Sensormodul thermischer Energiezähler DN 50

Listenpreis: 663,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Kabel
Messwerte
  • Durchfluss
  • Temperatur
Ausgangssignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Durchflussmenge qp
15
Kommunikation
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Ventilgrösse
50 mm
Ventilgrösse
2 inch