• Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
    • Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
  2. Sensoren/Zähler
  3. Rohrsensoren (Wasser)

22PDP-186



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22PDP-186

22PDP-186

Differenzdrucksensor Wasser, 0...10 bar, 0…150 psi, aktiv, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

ACHTUNG: Berücksichtigen Sie bei der Auswahl den statischen und dynamischen Druck! Die Installationsanleitung muss genau befolgt werden. Für Unterstützung können Sie uns gerne kontaktieren.

Mitgelieferte Teile: Montageplatte, Dübel, Schrauben

Listenpreis
897,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22WP-A02

A-22WP-A02

Reduzieradapter, G 1/4" (Innengewinde) auf G 1/2" (Aussengewinde)

Listenpreis: 18,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 44,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PDP-A02

A-22PDP-A02

Kabelverlängerung 7 m [23 ft] für 22PDP-..

Listenpreis: 286,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Installation Wasserdifferenzdrucksensor 22WDP vs. 22PDP

Installationsbeispiel des Wasserdifferenzdrucksensors 22WDP im direkten Vergleich mit dem 22PDP.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Differenzdruck
Ausgangssignal
  • 4...20 mA
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Messbereich Druck
0...10 bar
Messbereich Druck
0...150 psi
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ
Ausgangsstrom [Bereich]
1x 4...20 mA, max. Widerstand 500 Ω
Ausgangssignal aktiv Hinweis
Ausgang 0...5/10 V oder 4...20 mA, wählbar mit Schalter im stromlosen Zustand
Anzeige Typ
LCD