2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

01CT-1DH



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
01CT-1DH

01CT-1DH

Kabel-Temperatursensor passiv, Ni1000TK5000, Sondenlänge 50 mm, Sondendurchmesser 6 mm, Kabel 2 m, 2-adrig

Listenpreis
24,40 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22D-A03

A-22D-A03

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff

Listenpreis: 11,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22D-A05

A-22D-A05

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 260°C, Messing

Listenpreis: 22,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A44

A-22P-A44

Wärmeleitpaste

Listenpreis: 3,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A45

A-22P-A45

Klemmverschraubung, Nicht rostender Stahl, G 1/4" (Aussengewinde) für 6 mm, mit Schneidring

Listenpreis: 31,40 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A51

A-22P-A51

Kältesperre, Kunststoff, L 50 mm, für Tauchhülse A-22P-A..

Listenpreis: 25,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tauchhülsen

A-22P-A06

A-22P-A06

Tauchhülse Nicht rostender Stahl, 50 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 37,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A08

A-22P-A08

Tauchhülse Nicht rostender Stahl, 100 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 38,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A10

A-22P-A10

Tauchhülse Nicht rostender Stahl, 150 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 41,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A12

A-22P-A12

Tauchhülse Nicht rostender Stahl, 200 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 44,40 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A14

A-22P-A14

Tauchhülse Nicht rostender Stahl, 300 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 48,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A16

A-22P-A16

Tauchhülse Nicht rostender Stahl, 450 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 52,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A18

A-22P-A18

Tauchhülse Messing, 50 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 18,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A20

A-22P-A20

Tauchhülse Messing, 100 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 18,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A22

A-22P-A22

Tauchhülse Messing, 150 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 20,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A24

A-22P-A24

Tauchhülse Messing, 200 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 22,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A26

A-22P-A26

Tauchhülse Messing, 300 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 24,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A28

A-22P-A28

Tauchhülse Messing, 450 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 28,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A29

A-22P-A29

Tauchhülse Nicht rostender Stahl, 250 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 47,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A30

A-22P-A30

Tauchhülse Messing, 250 mm, R 1/2", SW22

Listenpreis: 23,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Elektrischer Anschluss
Kabel
Messwerte
Temperatur
Ausgangssignal
Ni1000TK5000
Ausgangssignal passiv Temperatur
Ni1000TK5000
Sondenlänge
50 mm