2. Sensoren/Zähler
  3. Rohrsensoren (Wasser)

01HT-101CA



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
01HT-101CA

01HT-101CA

Temperaturwächter TW, Schalter, 30...90°C, Kapillare 1 m, Automatische Rückstellung

Mitgelieferte Teile: Befestigungsband

Listenpreis
96,40 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22D-A03

A-22D-A03

Montageflansch für Sensorrohr 6 mm, bis max. 120°C [248°F], Kunststoff

Listenpreis: 11,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A44

A-22P-A44

Wärmeleitpaste

Listenpreis: 3,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A47

A-22P-A47

Befestigungsband, für Rohre ø20...110 mm [0.8...4.3"]

Listenpreis: 3,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A49

A-22P-A49

Befestigungsband, für Rohre ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Listenpreis: 7,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tauchhülsen

A-22P-A61

A-22P-A61

Tauchhülsenset (gefertigt) Messing vernickelt, 100 mm, G 1/2", SW22

Listenpreis: 23,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A62

A-22P-A62

Tauchhülsenset (gefertigt) Messing vernickelt, 150 mm, G 1/2", SW22

Listenpreis: 26,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A63

A-22P-A63

Tauchhülsenset (gefertigt) Messing vernickelt, 200 mm, G 1/2", SW22

Listenpreis: 30,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A64

A-22P-A64

Tauchhülsenset (gefertigt) Nicht rostender Stahl, 100 mm, G 1/2", SW22

Listenpreis: 37,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A65

A-22P-A65

Tauchhülsenset (gefertigt) Nicht rostender Stahl, 150 mm, G 1/2", SW22

Listenpreis: 41,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A66

A-22P-A66

Tauchhülsenset (gefertigt) Nicht rostender Stahl, 200 mm, G 1/2", SW22

Listenpreis: 56,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

How-To: Installation Kontakttemperatursensoren

Erfahren Sie, wie Sie einen Kontakttemperatursensor installieren.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
  • Temperatur
  • Sicherheitstemperatur
Ausgangssignal
Schalter
Ausgangssignal Temperaturschalter Hinweis
  • AC 230 V 16 (2.5) A @ Schalterposition 1-2
  • AC 230 V 6.3 (2.5) A @ Schalterposition 1-4
  • DC 230 V 0.25 A