2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

22HH-100S-7



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22HH-100S-7

22HH-100S-7

Kondensationsschalter, Externer Sensor, LED, 12 m

Mitgelieferte Teile: Montageplatte, Spritze mit Wärmeleitpaste, Kabelbinder, Dübel, Schrauben

Listenpreis
216,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 44,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Kondensation
Ausgangssignal
Schalter
Ausgangssignal Kondensationdetektorrelais Hinweis
  • Umschaltkontakt, potentialfrei
  • Max. Schaltstrom 1 A @ 24 V
  • Min. Schaltstrom 5 mA @ 10 V
Anzeige Typ
LED