2. Sensoren/Zähler
  3. Thermische Energiezähler (TEZ)

22PE-1UC



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22PE-1UC

22PE-1UC

Thermischer Energiezähler, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

Mitgelieferte Teile: Schutztülle für RJ-Anschlussmodul mit Bride, Tauchhülse, Dämmschale

Listenpreis
1.053,00 €
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Archiv

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22PE-A01

A-22PE-A01

T-Stück mit Tauchhülse, DN 15

Listenpreis: 33,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Tauchhülse Nicht rostender Stahl, 80 mm, G 1/2", SW27

Listenpreis: 50,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 15...25
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: 24,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Schutztülle zu RJ-Anschlussmodul mit Bride

Listenpreis: 28,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZREV15F

ZREV15F

Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

Listenpreis: 14,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 438,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Gateways und Feldmodule

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Konverter M-Bus

Listenpreis: 388,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Ersatz-Sensormodule

R-22PE-0UC

R-22PE-0UC

Sensormodul thermischer Energiezähler DN 15

Listenpreis: 490,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Kabel
Messwerte
  • Durchfluss
  • Temperatur
Ausgangssignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Durchflussmenge qp
1.5
Kommunikation
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Ventilgrösse
15 mm
Ventilgrösse
1/2 inch