22PDP-186
Differenzdrucksensor flüssige Medien, 0...10 bar, 0...150 psi, aktiv, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD
ACHTUNG: Berücksichtigen Sie bei der Auswahl den statischen und dynamischen Druck! Die Installationsanleitung muss genau befolgt werden. Für Unterstützung können Sie uns gerne kontaktieren.
Mitgelieferte Teile: Montageplatte, Dübel, Schrauben
- Listenpreis
- 897,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
A-22WP-A02
Reduzieradapter, G 1/4" (Innengewinde) auf G 1/2" (Aussengewinde)
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Installation Wasserdifferenzdrucksensor 22WDP vs. 22PDP
Installationsbeispiel des Wasserdifferenzdrucksensors 22WDP im direkten Vergleich mit dem 22PDP.
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
- Differenzdruck
- Ausgangssignal
-
- 4...20 mA
- 0...5 V
- 0...10 V
- Messbereich Druck
- 0...10 bar
- Messbereich Druck
- 0...150 psi
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ
- Ausgangsstrom [Bereich]
- 1x 4...20 mA, max. Widerstand 500 Ω
- Ausgangssignal aktiv Hinweis
- Ausgang 0...5/10 V oder 4...20 mA, wählbar mit Schalter im stromlosen Zustand
- Anzeige Typ
- LCD