2. Sensoren/Zähler
  3. Rohrsensoren (Wasser)

22PF-1UF



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22PF-1UF

22PF-1UF

Durchflusssensor, AC/DC 24 V, DN 32, FS 2.0 l/s

Mitgelieferte Teile: Dämmschale

Listenpreis
619,00 €
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Archiv

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 32...50
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: 26,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZREV32F

ZREV32F

Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Listenpreis: 50,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 438,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Kabel
Messwerte
  • Durchfluss
  • Temperatur
Ausgangssignal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
  • 0.5...10 V
  • 2...10 V
Maximal messbarer Durchfluss
2.0 l/s
Kommunikation
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V oder benutzerdefiniert
Ausgangssignal aktiv Hinweis
  • DC 0...10 V (Werkseinstellung), wählbar via NFC
  • max. Last 1 mA
  • Benutzerdefiniert:
  • - Untere Grenze: 0...8 V
  • - Obere Grenze: 2...10 V
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Ventilgrösse
32 mm