22WDP-134
Differenzdrucksensor Wasser, 0...4 bar, 0…58 psi, aktiv, 4...20 mA
- Listenpreis
- 571,00 €
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
A-22WP-A04
Rohrverschraubung, Messing, Rohr 6 mm bis G 1/4" (Aussengewinde), Set à 2 Stk.
Listenpreis: 59,60 €
Nettopreis: ...
A-22WP-A06
Rohrverschraubung, nicht rostender Stahl, Rohr 6 mm bis G 1/4" (Aussengewinde), Set à 2 Stk.
Listenpreis: 116,00 €
Nettopreis: ...
A-22WP-A08
Rohrverschraubung, Messing, Rohr 8 mm bis G 1/4" (Aussengewinde), Set à 2 Stk.
Listenpreis: 60,50 €
Nettopreis: ...
A-22WP-A10
Rohrverschraubung, nicht rostender Stahl, Rohr 8 mm bis G 1/4" (Aussengewinde), Set à 2 Stk.
Listenpreis: 137,00 €
Nettopreis: ...
Elektrisches Zubehör
Produktvideos
Installation Wasserdifferenzdrucksensor 22WDP vs. 22PDP
Installationsbeispiel des Wasserdifferenzdrucksensors 22WDP im direkten Vergleich mit dem 22PDP.
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Anschlussstecker
- Messwerte
- Differenzdruck
- Ausgangssignal
- 4...20 mA
- Messbereich Druck
- 0...4 bar
- Messbereich Druck
- 0...58 psi
- Ausgangsstrom [Bereich]
- 1x 4...20 mA, max. Widerstand 900 Ω