• Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
    • Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
Belimo offers a variety of system solutions to optimize energy efficiency and achieve maximum building performance.

Filtern nach
Sortieren nach:  Relevanz
Löschen
357 Ergebnisse gefunden
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sortieren nach:  Relevanz
  • Relevanz
  • Name (aufsteigend)
  • Name (absteigend)
  • Preis (aufsteigend)
  • Preis (absteigend)
BFL24-ST

BFL24-ST

Brandschutzklappenantrieb, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel mit Anschlussstecker

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar
BFL24-T-ST

BFL24-T-ST

Brandschutzklappenantrieb, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel mit Anschlussstecker, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar
BFN24-ST

BFN24-ST

Brandschutzklappenantrieb, 9 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel mit Anschlussstecker

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar
BFN24-T-ST

BFN24-T-ST

Brandschutzklappenantrieb, 9 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel mit Anschlussstecker, Thermoelektrische Auslöseeinrichtung BAT (72°C)

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar
D7100WL/BAC

D7100WL/BAC

3-Weg-Drosselklappe (2x Drosselklappe mit 2x Antrieb ohne T-Stück), 3-Weg, DN 100, Gewindeaugen PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemmen

Listenpreis: 3.513,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D7125WL/BAC

D7125WL/BAC

3-Weg-Drosselklappe (2x Drosselklappe mit 2x Antrieb ohne T-Stück), 3-Weg, DN 125, Gewindeaugen PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemmen

Listenpreis: 3.746,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D7150WL/BAC

D7150WL/BAC

3-Weg-Drosselklappe (2x Drosselklappe mit 2x Antrieb ohne T-Stück), 3-Weg, DN 150, Gewindeaugen PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemmen

Listenpreis: 3.970,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3-Weg-Drosselklappe (2x Drosselklappe mit 2x Antrieb ohne T-Stück), 3-Weg, DN 200, Gewindeaugen PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemmen

Listenpreis: 6.515,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D7250WL/BAC

D7250WL/BAC

3-Weg-Drosselklappe (2x Drosselklappe mit 2x Antrieb ohne T-Stück), 3-Weg, DN 250, Gewindeaugen PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemmen

Listenpreis: 7.688,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

3-Weg-Drosselklappe (2x Drosselklappe mit 2x Antrieb ohne T-Stück), 3-Weg, DN 300, Gewindeaugen PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Klemmen

Listenpreis: 8.859,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EV015R2+BAC

EV015R2+BAC

Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Innen- und Aussengewinde, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberwachung

Listenpreis: 1.440,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EV015R2+KBAC

EV015R2+KBAC

Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™ mit Notstellfunktion, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Innen- und Aussengewinde, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberwachung

Listenpreis: 2.379,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EV015R2+MID

EV015R2+MID

Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™ MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Innen- und Aussengewinde, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberwachung

Listenpreis: 1.584,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EV015R3+BAC

EV015R3+BAC

Elektr. 3-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 15, Innen- und Aussengewinde, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberwachung

Listenpreis: 1.541,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EV020R2+BAC

EV020R2+BAC

Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Innen- und Aussengewinde, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberwachung

Listenpreis: 1.471,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EV020R2+KBAC

EV020R2+KBAC

Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™ mit Notstellfunktion, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Innen- und Aussengewinde, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberwachung

Listenpreis: 2.408,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EV020R2+MID

EV020R2+MID

Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™ MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Innen- und Aussengewinde, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberwachung

Listenpreis: 1.619,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EV020R3+BAC

EV020R3+BAC

Elektr. 3-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 20, Innen- und Aussengewinde, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberwachung

Listenpreis: 1.578,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EV025R2+BAC

EV025R2+BAC

Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 25, Innen- und Aussengewinde, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberwachung

Listenpreis: 1.512,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
EV025R2+KBAC

EV025R2+KBAC

Elektr. 2-Weg-PI-RKH Belimo Energy Valve™ mit Notstellfunktion, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 25, Innen- und Aussengewinde, Rp 1"G 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.97 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberwachung

Listenpreis: 2.450,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5