3. Zubehör

BKSE24-6



Zurück zur Produktkategorie
BKSE24-6

BKSE24-6

Kommunikations- und Steuergerät für Entrauchungsklappen

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen, 18x 1.5 mm²
Schutzklasse
IP20
Umgebungstemperatur
0...50°C [32...122°F]