• Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
    • Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
  3. Drosselklappen

D625NL



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
D625NL

D625NL

Drosselklappe, 2-Weg, DN 25, Gewindeaugen PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Listenpreis
194,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für D625NL
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Handhebel für Drosselklappen DN 25...100

    Listenpreis: 37,40 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Schneckengetriebe für Drosselklappen DN 25...100

    Listenpreis: 151,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 65...150, für Drosselklappen bis DN 80

    Listenpreis: 191,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen

    Elektrisches Zubehör

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Spindelheizung Flansch F05 (30 W)

    Listenpreis: 119,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    Drosselklappen für Regelanwendungen

    Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

    Drosselklappen und Antriebe

    Die Drosselklappen und die PR-Antriebe sind auf dem HLK-Markt die intelligenteste, energieeffizienteste und zuverlässigste Lösung für hohen Durchfluss.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    24 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Durchflusskennlinie {Tools}
    0...100%: S-Form; 0...60%: gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Dicht, Leckrate A