3. Zubehör

ZR24-2



Zurück zur Produktkategorie
ZR24-2

ZR24-2

Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listenpreis
129,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Mediumstemperatur
-10...20°C [14...68°F]

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Anschluss Speisung
Kabel 1 m
Schutzklasse
IP20