EP050R2+BAC
Elektr. 2-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 50, Innen- und Aussengewinde, Rp 2"G 2 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 4.17 l/s, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F], Glykolüberwachung
Für den Einbau in die Rohrleitung ist das Zubehör ZREV..F (Rohrverschraubung) notwendig. Bitte mitbestellen!
Siehe «Mechanisches Zubehör»
- Listenpreis
- 1.264,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
Z-INSH32
Dämmschale für EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
nur für nicht kondensierende Anwendungen
ZR2350
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 50, Rp 2", R 2"
ZREV50F
Rohrverschraubung für EPIV / Energieventil mit Aussengewinde, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- V'nom [l/s]
- 4.17
- Einstellbarer Durchfluss
- 25...100% von V'nom
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
- Mediumstemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
- Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
- Schliessdruck
- 1400 kPa
- Differenzdruck Hinweis
- 200 kPa für geräuscharmen Betrieb
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Innen- und Aussengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3.9 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 7.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Schutzklasse
- IP54