3. Drosselklappen

D6450N



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
D6450N

D6450N

Drosselklappe, 2-Weg, DN 450, Laschenaugen PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 5490 m³/h, Kvmax 18800 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für D6450N
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZD6N-S450

    ZD6N-S450

    Schneckengetriebe für Drosselklappen DN 450

    Listenpreis: 924,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZSY-702

    ZSY-702

    Montage-/Adaptersatz für BFV D6450-500N/NL + SY7-8

    Listenpreis: 1.006,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    Drosselklappen für Regelanwendungen

    Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

    Drosselklappen und Antriebe

    Die Drosselklappen und die PR-Antriebe sind auf dem HLK-Markt die intelligenteste, energieeffizienteste und zuverlässigste Lösung für hohen Durchfluss.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    5490 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Durchflusskennlinie {Tools}
    0...100%: S-Form; 0...60%: gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Dicht, Leckrate A