3. Zubehör

ZR2350



Zurück zur Produktkategorie
ZR2350

ZR2350

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 50, Rp 2", R 2"

Listenpreis
73,30 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Anschluss
2-Weg
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
-10...120°C [14...248°F]