3. Ventilantriebe

TRF24-2



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
TRF24-2

TRF24-2

Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-Punkt, 90 s, IP42

Listenpreis
328,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
4 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Drehmoment
2.5 Nm
Ansteuerungsart
3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
Y = 0 (A–AB = 0%)
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Stromlos NC, Ventil geschlossen (A–AB = 0%)
Laufzeit (Motor)
90 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<25 s
Schutzklasse
IP42
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]