D650NL/SR230A-SR-5
Drosselklappe, 2-Weg, DN 50, Gewindeaugen PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 30 m³/h, Kvmax 100 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Drehantrieb, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05
Antrieb beigelegt
- Listenpreis
- 668,00 €
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
ZR-EXT-F05
Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 65...150, für Drosselklappen bis DN 80
Listenpreis: 191,00 €
Nettopreis: ...
Elektrisches Zubehör
Produktvideos
Drosselklappen für Regelanwendungen
Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.
Drosselklappen und Antriebe
Die Drosselklappen und die PR-Antriebe sind auf dem HLK-Markt die intelligenteste, energieeffizienteste und zuverlässigste Lösung für hohen Durchfluss.
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- Kvs
- 30 m³/h
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediumstemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Schliessdruck
- 1200 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- 0...100%: S-Form; 0...60%: gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Dicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Flansch
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 7.5 VA
- Anschluss Speisung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
- Anschluss Steuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2