2. Sensoren/Zähler
  3. Rohrsensoren (Wasser)

01ST-1D3



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
01ST-1D3

01ST-1D3

Anlege-Temperatursensor passiv, Ni1000TK5000, Sondendurchmesser 6 mm, Kabel 2 m, 2-adrig

Mitgelieferte Teile: Befestigungsband

Listenpreis
28,00 €
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22P-A44

A-22P-A44

Wärmeleitpaste

Listenpreis: 3,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A49

A-22P-A49

Befestigungsband, für Rohre ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Listenpreis: 7,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Elektrischer Anschluss
Kabel
Messwerte
Temperatur
Ausgangssignal
Ni1000TK5000
Ausgangssignal passiv Temperatur
Ni1000TK5000