22HT-12
Anlege-Temperatursensor aktiv, 0...5 V, 0...10 V
Mitgelieferte Teile: Befestigungsband
- Listenpreis
- 113,00 €
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
Listenpreis: 44,00 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
How-To: Installation Kontakttemperatursensoren
Erfahren Sie, wie Sie einen Kontakttemperatursensor installieren.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
- Temperatur
- Ausgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 5 kΩ
- Ausgangssignal aktiv Hinweis
- Ausgang 0...5/10 V mit Steckbrücke einstellbar