2. RetroFIT+
  3. Regelventilantriebe

DR230A-R



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
DR230A-R

DR230A-R

Drehantrieb (RetroFIT+), Max. 90 Nm (nicht konstant), AC 100...240 V, Auf/Zu, 150 s, IP54, F05/F07

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZDV-01

ZDV-01

Formschlussadapter Zweiflach, 13xø19x33 mm (BxøxH), für DR..-R

Listenpreis: 73,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZDV-02

ZDV-02

Formschlussadapter Vierkant, 17x17x19 mm (LxBxH), für DR..-R

Listenpreis: 73,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZDV-03

ZDV-03

Formschlussadapter Zweiflach, 17xø22x33 mm (BxøxH), für DR..-R

Listenpreis: 73,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZDV-04

ZDV-04

Formschlussadapter Zweiflach, 14xø18x33 mm (BxøxH), für DR..-R

Listenpreis: 73,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 76,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 102,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
9 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
Max. 90 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°