2. RetroFIT+
  3. Hubantriebe

NRDVX24-3-T-SI



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NRDVX24-3-T-SI

NRDVX24-3-T-SI

Kurzhubantrieb für Siemens, 500 N, AC 24 V, 3-Punkt, 140 s, Hub 5.5 mm, IP40, Klemmen

Listenpreis
226,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

SNR2

SNR2

Hilfsschalter 1x SPDT für 3-Punkt HT-Antriebe mit Schraubklemmen

Listenpreis: 44,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
1.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 4 mm² (Kabel ø6...8 mm, 3-adrig)
Stellkraft
500 N
Ansteuerungsart
3-Punkt
Handverstellung
Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
Hub
5.5 mm
Laufzeit (Motor)
140 s / 5.5 mm