NRDVX24-SR-T-CA
Kurzhubantrieb für Cazzaniga, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, Hub 5.5 mm, IP40, Klemmen
- Listenpreis
- 311,00 €
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
- 1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 2.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 4 mm² (Kabel ø6...8 mm, 4-adrig)
- Stellkraft
- 500 N
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Handverstellung
- Temporäre und permanente Getriebeausrastung mit Drehknopf am Gehäuse
- Hub
- 5.5 mm
- Laufzeit (Motor)
- 140 s / 5.5 mm
- Schutzklasse
- IP40