P-22RTH-1U00D-2
Raumbediengerät Feuchte / Temperatur aktiv, NFC, Modbus, BACnet, ePaper-Touch-Display, PC, weiss, RAL 9003
Mitgelieferte Teile: Schrauben
Dieses Produkt ist auch mit Ihrem individuellen Logo auf der Vorderseite erhältlich.
Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
- Listenpreis
- 363,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
Raumsensoren - Designed in Switzerland
Spezialisiertes Know-how und "Schweizer Qualität" für ein angenehmes Raumklima. Sehen Sie die Menschen hinter den Belimo-Raumsensoren.
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Installation von Belimo Raumsensoren und Raumbediengeräten
Dank Federklemmen und Schnappdeckel ist die Installation unserer Belimo Raumgeräte eine Sache von Sekunden. Ein optionaler Verriegelungsmechanismus bietet hervorragenden Schutz vor Diebstahl und Vandalismus.
Stromlose Inbetriebnahme
Unsere aktiven Belimo Raumgeräte können über die Belimo Assistant App auch ohne aktive Stromversorgung schnell und komfortabel parametriert und eingerichtet werden.
Inbetriebnahme mit der Belimo Assistant App
Die Belimo Assistant App ermöglicht eine einfache und flexible Parametrierung und Diagnose der aktiven Raumgeräte. Alles, was Sie dazu benötigen, ist ein NFC-fähiges Smartphone.
Konfigurieren des Anzeigelayouts
Über die Belimo Assistant App kann das Layout des e-Paper Touch Displays schnell und flexibel an die jeweilige Zonenanwendung angepasst werden.
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
-
- Temperatur
- Feuchte
- Ausgangssignal
-
- Modbus
- BACnet
- Messbereich Feuchtigkeit
- 0...100% RH
- Messbereich Temperatur
- 0...50°C [32...122°F]
- Kommunikation
-
- Modbus RTU
- BACnet MS/TP
- MP-Bus
- Anzeige Typ
- ePaper-Touch-Display