2. Antriebe
  3. Ventilantriebe

SY5-230-3-T



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SY5-230-3-T

SY5-230-3-T

Drehantrieb, 500 Nm, AC 230 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 30 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Klemmen

Listenpreis
4.706,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 230 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
297 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
299 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 2.5 mm² (Ader 2x 1.5 mm² oder 1x 2.5 mm²)
Drehmoment
500 Nm
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Handverstellung
Temporär mit Handrad (nicht mitlaufend)
Drehwinkel
90°
Laufzeit (Motor)
30 s / 90°
Schutzklasse
IP67
Umgebungstemperatur
-30...65°C [-22...149°F]