2. Sensoren/Zähler
  3. Rohrsensoren (Wasser)

22HT-12



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22HT-12

22HT-12

Anlege-Temperatursensor aktiv, 0...5 V, 0...10 V

Mitgelieferte Teile: Befestigungsband

Listenpreis
113,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22P-A44

A-22P-A44

Wärmeleitpaste

Listenpreis: 3,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
A-22P-A49

A-22P-A49

Befestigungsband, für Rohre ø20...250 mm [0.8...9.8"]

Listenpreis: 7,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 44,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

How-To: Installation Kontakttemperatursensoren

Erfahren Sie, wie Sie einen Kontakttemperatursensor installieren.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Temperatur
Ausgangssignal
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 5 kΩ
Ausgangssignal aktiv Hinweis
Ausgang 0...5/10 V mit Steckbrücke einstellbar