22DTH-11MM
Kanalsensor Feuchte / Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, NTC10k Pre (10k3) (passiv), Sondenlänge 140 mm, Sondendurchmesser 19.5 mm
Mitgelieferte Teile: Montageflansch
- List price
- 301,00 €
Choose an existing Project List to add this product:
Show all Projects Lists
You have no existing Project Lists.
Or create a new Project List to add this product:
Design data: Design data
- Downloads
- Accessories
- Product videos
- Details
Downloads
Accessories
Mechanical accessory
A-22D-A06
Ersatzfilter Sensorsondenspitze, Drahtgitter, Nicht rostender Stahl
List price: 9,60 €
Your price: ...
Electrical accessory
A-22G-A01.1
Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.
List price: 44,00 €
Your price: ...
Product videos
So installieren Sie einen 22DT..-Sensor
• Typische Montagehilfen inklusive
• Schnelle Installation
• Effizientes in Betrieb nehmen
• Starker Schutz dank IP65-Gehäuse
Belimo Sensor Sortiment
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
How-To: Installation IAQ-Kanalsensoren
Erfahren Sie, wie Sie einen IAQ-Kanalsensor installieren.
Details
Specifications
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Messwerte
-
- Temperatur
- Feuchte
- Ausgangssignal
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- NTC10k Pre (10k3)
- Messbereich Feuchtigkeit
- 0...100% RH
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 1 x 0...5 V, 0...10 V, min. Widerstand 10 kΩ
- Ausgangssignal passiv Temperatur
- NTC10k Pre (10k3)
- Ausgangssignal aktiv Hinweis
- Ausgang 0...5/10 V mit Steckbrücke einstellbar
- Sondenlänge
- 140 mm