3. Antriebe ohne Notstellfunktion

GM230A



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
GM230A

GM230A

Drehantrieb, 40 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 150 s, IP54

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-GMA

Z-GMA

Bodenplattenverlängerung für GM..A zu GM..

Listenpreis: 12,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AH-GMA

AH-GMA

Antriebshebel für Standardklemmbock

Listenpreis: 29,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KG10A

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

Listenpreis: 23,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH10

KH10

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø14...25 mm

Listenpreis: 34,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARS230

Z-ARS230

Verdrehsicherung, 230 mm, für LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 74,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-PI

Z-PI

Positionsanzeiger, für LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 66,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-GMA

ZG-GMA

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

Listenpreis: 97,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 76,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 102,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
9 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
40 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Achsmitnahme
Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]