EF24A-SR
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 30 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Listenpreis
- 884,00 €
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
KH10
Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø14...25 mm
Listenpreis: 32,60 €
Nettopreis: ...
Z-ARS230
Verdrehsicherung, 230 mm, für LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: 68,00 €
Nettopreis: ...
ZG-EFB
Montageset für Gestängebetätigung für Flach- und Seitenmontage
Listenpreis: 108,00 €
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 7 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 4.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 12 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², halogenfrei
- Drehmoment
- 30 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter L/R
- Drehrichtung (Notstellfunktion)
- Wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
- Drehwinkel
- 95°
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- <20 s
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 12...26.7 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]