ZBAT0
Blinddeckel für BAT (ohne Temperatursicherung für Kanalinnentemperatur)
Der Austausch des Auslöseelements ist nur durch Fachpersonal zulässig. Die spezifischen Werte gemäss Dokumentation der Brandschutzklappen müssen berücksichtigt werden.
- Listenpreis
- 18,00 €
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
- AC/DC 24 V
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]