3. Brandschutzklappenantriebe

BF24-SR



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
BF24-SR

BF24-SR

Brandschutzklappenantrieb, 18 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 120 s, 2x SPDT, IP54, Kabel

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZA18-BF

ZA18-BF

Adapter für Formschluss 12 mm auf Rundachse 18 mm, L = 33 mm für BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Listenpreis: 63,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK-BF

ZK-BF

Adapter für Formschluss mit Klemme für Rundachse 10...20 mm / Vierkant 10...16 mm für BF, BLF

Listenpreis: 38,90 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-B

ZK1-B

Handkurbel, 40 mm, für BLF, BF, BLE, BE

Listenpreis: 6,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Handkurbel, 40 mm, für BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 154,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-B

ZK2-B

Handkurbel, 70 mm, für BLF, BF, BLE, BE

Listenpreis: 7,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Handkurbel, 70 mm, für BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 176,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Schutzbeutel mit Draht
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 230,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSN-BF

ZSN-BF

Konsole für SN2-C7 für BF

Listenpreis: 41,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZZ12-B

ZZ12-B

Zeiger 12x12 mm für BLF, BF, BLE

Listenpreis: 6,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Zeiger 12x12 mm für BLF, BF, BLE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 126,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

BAT72

BAT72

Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Testtaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm

Listenpreis: 105,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
BAT72/9

BAT72/9

Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Testtaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 90 mm

Listenpreis: 104,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SN2-C7

SN2-C7

Hilfsschalter 2x SPDT

Listenpreis: 101,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hilfsschalter 2x SPDT Kabellänge 3 m

Listenpreis: 136,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hilfsschalter 2x SPDT Kabellänge 5 m

Listenpreis: 149,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Vorteile motorisierter Brandschutzklappen

Vorteile motorisierter gegenüber mechanischen Brandschutzklappen.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Brandschutz-Szenarien

1. Brandschutzklappen nicht motorisiert vs. motorisiert
2. Regelmässige automatisierte Funktionsprüfungen
3. Nachtabschaltung & Abschottung der Brandabschnitte
4. Rauchübertragung in Aussenluftanlagen

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
7 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
10 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm² (halogenfrei)
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm² (halogenfrei)
Drehmoment
18 Nm
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar durch Montage L/R
Handverstellung
Mit Stellungsfixierung
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
<120 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
16 s
Achsmitnahme
Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle nicht durchgehend