3. Druckunabhängige Regelventile

EP020R6+BAC



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EP020R6+BAC

EP020R6+BAC

Elektr. 6-Weg-PI-RKH EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F]

Listenpreis
1.178,00 €
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 15...25
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: 24,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-OC-ZR3020

EXT-OC-ZR3020

Dämmschale für Ventil R30..-..-..-B2, DN 20
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: 71,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P2P20PF-1GE

P2P20PF-1GE

Winkel 90° IG/AG, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", Set à 2 Stk.

Listenpreis: 37,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR-004

ZR-004

Befestigungswinkel für 6-Weg-Ventil DN 15/20

Listenpreis: 23,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR2320

ZR2320

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listenpreis: 17,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

CRK24-B1

CRK24-B1

Raumtemperaturregler, Ausgang 2...10 V: Kühlung, Heizung für 6-Weg-Ventil, AC 24 V, Moduswahl und Anzeige: AUTO / ECO / MAXIMUM, Drehknopf +/-

Listenpreis: 254,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 438,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Sensoren

22HH-10

22HH-10

Kondensationsschalter, Interner Sensor, LED

Listenpreis: 157,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
22HH-100X

22HH-100X

Kondensationsschalter, Externer Sensor, LED, 2 m

Listenpreis: 179,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
22HTH-110X

22HTH-110X

Anlegesensor Feuchte / Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Kabellänge 2 m

Listenpreis: 275,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
6-Weg
V'nom [l/h]
2500
Einstellbarer Durchfluss
4.2...100% von V'nom
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
Mediumstemperatur
6...80°C [43...176°F]
Schliessdruck
350 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
Linear
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Innengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
4 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3.7 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybrid (kommunikativ/analog)