2. Sensoren/Zähler
  3. Kanalsensoren (Luft)

01CT-1CLF



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
01CT-1CLF

01CT-1CLF

Kabel-Temperatursensor mit Montageflansch passiv, Ni1000, Sondenlänge 100 mm, Sondendurchmesser 6 mm, Kabel 2 m, 2-adrig

Mitgelieferte Teile: Montageflansch

Listenpreis
31,60 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Elektrischer Anschluss
Kabel
Messwerte
Temperatur
Ausgangssignal
Ni1000
Ausgangssignal passiv Temperatur
Ni1000
Sondenlänge
100 mm