2. Sensoren/Zähler
  3. Aussensensoren (Luft)

01UT-1A0X



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
01UT-1A0X

01UT-1A0X

Aussensensor Temperatur passiv, Pt100, Externer Sensor, Sondenlänge 25 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Mitgelieferte Teile: Montageplatte, Dübel, Schrauben

Listenpreis
58,20 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Anschlussadapter flex conduit, M20x1.5, für Kabelverschraubung 1x 6 mm
Multipack 10 Stk.

Listenpreis: 44,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
Temperatur
Ausgangssignal
Pt100
Ausgangssignal passiv Temperatur
Pt100
Sondenlänge
25 mm